??
Selección de modelo CAD
K0108.4202X80
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0108 - Palanca tensora con rosca exterior
Lista de materiales
K0108.4202X80
BESTKIPP
Referencia
K0108.4202X80
GRAD
Grados
0 °
GR
Tamaño
4
X
Rosca exterior
M 20
H1
Altura
7.5 mm
L
Longitud
80 mm
D
Diámetro
30 mm
D1
Diámetro
41 mm
D2
Diámetro
32 mm
D3
Diámetro
13 mm
H
Altura
68.5 mm
H2
Altura
56.5 mm
H3
Altura
0.0 mm
H4
Altura
76.5 mm
A
Longitud
134.5 mm
A2
Longitud
0 mm
ZZ
Número de dientes
36
GEW
Poids
0.9251 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245074679
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions